Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HM44T |
HM44T-H11C |
HM48T |
HM52T |
HM52T-H11A |
HM56T |
HM56T-H11A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Nutbreite, b (mm) | Sicherung | Gewinde, G | Axiale Belastbarkeit, statisch, F (N) | Nuttiefe, h (mm) | Typdetails | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | 280 | 32 | 20 | MB44 | Tr220X4 | 2000000 | 10 | Standard | 5518 | ||
- | 429.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 250 | 280 | 32 | 20 | MB44 | Tr220X4 | 2000000 | 10 | With four additional nuts and eight tapped holes for locking clamps | 5518 | |
381.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 270 | 300 | 34 | 20 | MB48 | Tr240X4 | 2400000 | 10 | Standard | 6398 | |||
391.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 300 | 330 | 35 | 24 | MB52 | Tr260X4 | 2700000 | 12 | Standard | 8433 | ||
- | 639.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 300 | 330 | 35 | 24 | MB52 | Tr260X4 | 2700000 | 12 | With eight holes and thread | 8433 | |
549.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 350 | 36 | 24 | MB56 | Tr280X4 | 3000000 | 12 | Standard | 9400 | ||
- | 790.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 320 | 350 | 36 | 24 | MB56 | Tr280X4 | 3000000 | 12 | With eight holes and thread | 9400 |
Loading...
Fasenwinkel(°) | 30 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Nutbreite, b(mm)
Sicherung
Gewinde, G
Axiale Belastbarkeit, statisch, F(N)
Nuttiefe, h(mm)
Typdetails
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften