Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HM3044 |
HM3048 |
HM3052 |
HM3056 |
HM3060 |
HM3064 |
HM3068 |
HM3072 |
HM3076 |
HM3080 |
HM3084 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Nutbreite, b (mm) | Sicherung | Gewinde, G | Axiale Belastbarkeit, statisch, F (N) | Nuttiefe, h (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.78 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 242 | 260 | 30 | 20 | MS3044 | Tr220X4 | 1800000 | 9 | 3277 | ||
312.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 270 | 290 | 34 | 20 | MS3048 | Tr240X4 | 2400000 | 10 | 5123 | ||
368.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 290 | 310 | 34 | 20 | MS3048 | Tr260X4 | 2600000 | 10 | 5700 | ||
387.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 310 | 330 | 38 | 24 | MS3056 | Tr280X4 | 3100000 | 10 | 6628 | ||
419.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 336 | 360 | 42 | 24 | MS3060 | Tr300X4 | 4000000 | 12 | 9700 | ||
654.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 356 | 380 | 42 | 24 | MS3064 | Tr320X5 | 3400000 | 12 | 10400 | ||
759.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 376 | 400 | 45 | 24 | MS3064 | Tr340X5 | 4000000 | 12 | 16044 | ||
942.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 394 | 420 | 45 | 28 | MS3072 | Tr360X5 | 4000000 | 13 | 17387 | ||
1,074.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 422 | 450 | 48 | 28 | MS3076 | Tr380X5 | 4900000 | 14 | 16300 | ||
1,441.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 442 | 470 | 52 | 28 | MS3076 | Tr400X5 | 5600000 | 14 | 18700 | ||
1,979.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 462 | 490 | 52 | 32 | MS3084 | Tr420X5 | 5700000 | 14 | 19400 |
Loading...
Fasenwinkel(°) | 30 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Nutbreite, b(mm)
Sicherung
Gewinde, G
Axiale Belastbarkeit, statisch, F(N)
Nuttiefe, h(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften