Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KML24 |
KML26 |
KML28 |
KML30 |
KML32 |
KML34 |
KML36 |
KML38 |
KML40 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Nutbreite, b (mm) | Sicherung | Gewinde, G | Axiale Belastbarkeit, statisch, F (N) | Nuttiefe, h (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 135 | 145 | 20 | 12 | MBL24 | M120x2 | 330000 | 5 | 820 | ||
88.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 145 | 155 | 21 | 12 | MBL26 | M130x2 | 370000 | 5 | 930 | ||
105.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 155 | 165 | 22 | 12 | MBL28 | M140x2 | 410000 | 5 | 1040 | ||
122.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 170 | 180 | 24 | 14 | MBL30 | M150x2 | 510000 | 5 | 1470 | ||
137.46 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 180 | 190 | 25 | 14 | MBL32 | M160x3 | 520000 | 5 | 1680 | ||
138.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | 200 | 26 | 16 | MBL34 | M170x3 | 560000 | 5 | 1817 | ||
182.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 210 | 27 | 16 | MBL36 | M180x3 | 610000 | 5 | 2030 | ||
201.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 210 | 220 | 28 | 16 | MBL38 | M190x3 | 650000 | 5 | 2186 | ||
271.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 220 | 240 | 29 | 18 | MBL40 | M200x3 | 800000 | 8 | 3110 |
Loading...
Fasenwinkel(°) | 30 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Nutbreite, b(mm)
Sicherung
Gewinde, G
Axiale Belastbarkeit, statisch, F(N)
Nuttiefe, h(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften