Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 5 | 9 | 530 | 1710 | 1480 | Ja | Ja | - | - | ||
- | 2.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 6 | 7 | 530 | 1430 | 970 | Ja | Ja | - | - | ||
- | 2.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 7 | 7 | 530 | 1740 | 1270 | Ja | Ja | 0,001 | kg | ||
- | 2.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 7 | 10 | 530 | 2330 | 1840 | Ja | Ja | 0,001 | kg | ||
- | 3.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 2.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 8 | 10 | - | - | - | Ja | Ja | 0,001 | kg | ||
- | 2.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 9 | 8 | - | - | - | Ja | Ja | 0,001 | kg | ||
- | 2.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 9 | 10 | - | - | - | Ja | Ja | 0,001 | kg | ||
- | 3.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 5.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | 9 | 7 | - | - | - | Ja | Ja | 0,004 | kg | ||
- | 3.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | 10 | 8 | - | - | - | Ja | Ja | 0,001 | kg | ||
- | 2.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | 10 | 10 | 530 | 3650 | 3600 | Ja | Ja | 0,001 | kg | ||
- | 3.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 11 | 8 | 530 | 3100 | 3000 | Ja | Ja | 0,001 | kg | ||
- | 3.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 11 | 10 | 530 | 3950 | 4100 | Ja | Ja | 0,001 | kg | ||
- | 3.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 11 | 13 | 530 | 5100 | 5800 | Ja | Ja | 0,002 | kg | ||
- | 3.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 10 | 530 | 5000 | 4700 | Ja | Ja | 0,002 | kg | ||
- | 3.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 12 | 10 | - | - | - | Ja | Ja | 0,001 | kg | ||
- | 3.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 9 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 12 | 13 | 530 | 5900 | 7100 | Ja | Ja | 0,002 | kg | ||
- | 4.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 10 | 530 | 4750 | 5500 | Ja | Ja | 0,002 | kg | ||
- | 3.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 13 | 530 | 6200 | 7800 | Ja | Ja | 0,002 | kg | ||
- | 3.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 16 | 530 | 7100 | 9300 | Ja | Ja | 0,003 | kg | ||
- | 9.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 14 | 10 | 530 | 5800 | 6000 | Ja | Ja | 0,002 | kg | ||
2.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 14 | 13 | 530 | 7500 | 8400 | Ja | Ja | 0,003 | kg | ||
- | 3.23 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
4.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 12 | 530 | 8100 | 7200 | Ja | Ja | 0,005 | kg | ||
- | 5.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | 10 | - | - | - | Ja | Ja | 0,002 | kg | ||
- | 3.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
3.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | 13 | 530 | 6400 | 8500 | Ja | Ja | 0,002 | kg | ||
- | 3.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 4.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 16 | 8 | - | - | - | Ja | Ja | 0,003 | kg | |
- | 5.34 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 16 | 13 | 530 | 8000 | 9400 | Ja | Ja | 0,004 | kg | ||
4.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 17 | 13 | 530 | 9600 | 10400 | Ja | Ja | 0,005 | kg | ||
- | 5.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
4.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 530 | 10000 | 9900 | Ja | Ja | 0,006 | kg | ||
- | 5.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 2.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 18 | 10 | 530 | 7100 | 8500 | Ja | Ja | 0,004 | kg | |
- | 3.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 3.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 18 | 13 | 530 | 8200 | 10100 | Ja | Ja | 0,007 | kg |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften