Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewichtseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | 20 | - | - | - | Ja | Ja | 0,004 | kg | |
- | 17.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 7.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 18 | 21.8 | - | - | - | Ja | Ja | 0,005 | kg | |
- | 11.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 18 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 21.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 30 | 31 | 530 | 27500 | 43500 | Ja | Ja | 0,032 | kg | |
- | 23.77 € | 5 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 30 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 10.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | 26 | 530 | 21400 | 35500 | Ja | Ja | 0,031 | kg | |
- | 11.54 € | 5 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 8.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 26 | 30 | 22 | 530 | 15700 | 28500 | Ja | Ja | 0,021 | kg | |
- | 9.58 € | 5 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | 30 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 17.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 38 | 30 | - | - | - | Ja | Ja | 0,051 | kg | |
- | 26.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
17.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 40 | 42 | 530 | 50000 | 84000 | Ja | Ja | 0,065 | kg | ||
- | 26.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 32 | 40 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 13.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 40 | 26 | - | - | - | Ja | Ja | 0,041 | kg | |
- | 20.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 40 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 36.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 40 | 30 | - | - | - | Ja | Ja | 0,048 | kg | |
- | 46.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 24.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 39 | 44 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 12.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 47 | 30 | 530 | 33500 | 76000 | Ja | Ja | 0,054 | kg | |
- | 15.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 42 | 47 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 36.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 58 | 65 | 36 | 530 | 49000 | 107000 | Ja | Ja | 0,127 | kg | |
- | 54.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 58 | 65 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 27.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 66 | 33 | 530 | 46000 | 112000 | Ja | Ja | 0,104 | kg | |
- | 35.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 66 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 31.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 68 | 30 | 530 | 44500 | 88000 | Ja | Ja | 0,129 | kg | |
- | 47.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 68 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 68 | 34 | - | - | - | Ja | Ja | 0,14 | kg | |
- | 57.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 68 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
41.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 62 | 70 | 40 | 530 | 66000 | 146000 | Ja | Ja | 0,174 | kg | ||
- | 62.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 62 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 68 | 74 | 35 | - | - | - | Ja | Ja | 0,125 | kg | |
- | 47.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 68 | 74 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 96.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 78 | 46 | - | - | - | Ja | Ja | 0,225 | kg | |
- | 144.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 | 78 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 43.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 83 | 35 | 530 | 63000 | 147000 | Ja | Ja | 0,182 | kg | |
- | 65.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 83 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
51.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 83 | 40 | 530 | 73000 | 177000 | Ja | Ja | 0,211 | kg | ||
- | 56.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 75 | 83 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 60.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 88 | 40 | 530 | 76000 | 192000 | Ja | Ja | 0,236 | kg | |
- | 76.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 88 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 69.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 88 | 46 | 530 | 88000 | 231000 | Ja | Ja | 0,26 | kg | |
- | 104.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 88 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 94.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 103 | 40 | 530 | 83000 | 228000 | Ja | Ja | 0,266 | kg | |
- | 140.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 95 | 103 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften