Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NA4822-XL |
NA4824-XL |
NA4826-XL |
NA4828-XL |
NA4830-XL |
NA4832-XL |
NA4834-XL |
NA4836-XL |
NA4838-XL |
NA4840-XL |
NA4844-XL |
NA4848-XL |
NA4852-XL |
NA4856-XL |
NA4860-XL |
NA4864-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 110 | 140 | 30 | - | - | - | ||
255.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 120 | 150 | 30 | - | - | - | |||
290.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 130 | 165 | 35 | 3250 | 134000 | 310000 | ||
346.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 140 | 175 | 35 | 3050 | 136000 | 325000 | |||
431.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 190 | 40 | 2850 | 172000 | 400000 | ||
487.54 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 200 | 40 | 2700 | 181000 | 435000 | ||
635.89 € | 1 | 17 Arbeitstage | 170 | 215 | 45 | 2550 | 209000 | 510000 | |||
706.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 180 | 225 | 45 | 2420 | 219000 | 550000 | ||
822.54 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 190 | 240 | 50 | 2250 | 255000 | 690000 | ||
1,027.46 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 250 | 50 | 2150 | 260000 | 720000 | ||
1,292.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 220 | 270 | 50 | 1980 | 275000 | 790000 | ||
1,616.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 240 | 300 | 60 | 1780 | 400000 | 1080000 | |||
2,011.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 260 | 320 | 60 | 1660 | 415000 | 1160000 | ||
2,817.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | 280 | 350 | 69 | 1540 | 510000 | 1300000 | |||
3,077.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 300 | 380 | 80 | 1420 | 700000 | 1770000 | ||
5,056.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 400 | 80 | 1340 | 710000 | 1850000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften