Nadellager / NA49 / DIN 617 , ISO 1206 / Maßreihe 49

Nadellager / NA49 / DIN 617 , ISO 1206 / Maßreihe 49
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 140 mm / [Außendurchmesser] 22 - 190 mm / [Breite] 13 - 50 mm


Bei der Entscheidung über die Nadellager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Nadellager liegt zwischen 10 und 140 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 22 und 190 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 13 und 50 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA49/22-XL
NA49/28-XL
NA49/32-XL
NA4900-XL
NA4901-XL
NA4902-XL
NA4903-XL
NA4904-XL
NA4905-XL
NA4906-XL
NA4907-XL
NA4908-XL
NA4909-XL
NA4910-XL
NA4911-XL
NA4912-XL
NA4913-XL
NA4914-XL
NA4915-XL
NA4916-XL
NA4917-XL
NA4918-XL
NA4919-XL
NA4920-XL
NA4922-XL
NA4924-XL
NA4926-XL
NA4928-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

24.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 223917153002600029500

27.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 284517136002750033500

41.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 325220111003450047500

16.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022132460096009200

23.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122413232001060010900

25.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 152813211001200013600

27.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 173013200001240014600

30.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203717169002370025500

33.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 254217144002650031500

38.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 304717126002850035500

43.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 355520107003550050000

42.38 €

1 12 Arbeitstage 40622292004850067000

47.63 €

1 12 Arbeitstage 45682286005100073000

46.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50722278005300080000

53.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 558025720065000100000

67.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 608525670068000108000

112.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 659025630069000112000

141.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7010030570095000156000

154.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7510530540097000162000

129.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80110305100101000174000

157.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85120354600125000237000

175.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90125354400129000250000

276.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 95130354200131000260000

272.13 €

1 17 Arbeitstage 100140404000144000270000

364.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 110150403700149000290000

413.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12016545---

353.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 130180503100229000470000

400.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 140190502900237000500000

Loading...

  1. 1

Technischer Support