Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung

Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 50 mm / [Außendurchmesser] 22 - 72 mm / [Breite] 13 - 22 mm


Bei der Entscheidung über die Nadellager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Nadellager im Bereich von 10 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 22 bis 72 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 13 und 22 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA4900-2RSR-XL
NA4901-2RSR-XL
NA4902-2RSR-XL
NA4903-2RSR-XL
NA4904-2RSR-XL
NA4905-2RSR-XL
NA4906-2RSR-XL
NA4907-2RSR-XL
NA4908-2RSR-XL
NA4909-2RSR-XL
NA4910-2RSR-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

23.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10221377006900

24.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12241386008300

26.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 152813970010300

38.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1730131000011000

40.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2037171950019900

45.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2542172180024200

37.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3047172390028500

48.27 €

1 12 Arbeitstage 3555202950039500

54.30 €

1 12 Arbeitstage 4062224100053000
-

59.88 €

1 7 Arbeitstage 4568224300059000

57.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5072224500064000

Loading...

  1. 1

Technischer Support