Nadellager NA69..-ZW, Maßreihe 69, zweireihig

Nadellager NA69..-ZW, Maßreihe 69, zweireihig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 32 - 95 mm / [Außendurchmesser] 52 - 130 mm / [Breite] 36 - 63 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Nadellager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Nadellager im Bereich von 32 bis 95 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 130 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 36 und 63 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA69/32-ZW-XL
NA6907-ZW-XL
NA6908-ZW-XL
NA6909-ZW-XL
NA6910-ZW-S3-XL-C4
NA6910-ZW-XL
NA6911-ZW-XL
NA6912-ZW-XL
NA6913-ZW-XL
NA6914-ZW-XL
NA6915-ZW-XL
NA6916-ZW-XL
NA6917-ZW-XL
NA6919-ZW-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Radialluft

53.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 325236111005300082000-

59.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 355536107005400086000-

92.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 406240920074000116000-

105.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 456840860079000127000-

105.71 €

1000 4 Arbeitstage 507240780082000139000C4

122.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 507240780082000139000-

105.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5580457200102000176000-

166.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6085456700106000191000-

141.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6590456300108000198000-

175.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70100545700145000265000-

266.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 75105545400147000275000-

297.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80110545100153000300000-

252.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85120634600188000400000-

476.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 95130634200197000440000-

Loading...

  1. 1

Technischer Support