Nadellager NAO..-ZW-ASR1, ohne Borde, zweireihig

Nadellager NAO..-ZW-ASR1, ohne Borde, zweireihig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 30 mm / [Außendurchmesser] 42 - 45 mm / [Breite] 26 - 32 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Nadellager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Nadellager liegt zwischen 25 und 30 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 42 und 45 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 26 und 32 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NAO25X42X32-ZW-ASR1-XL
NAO30X45X26-ZW-ASR1-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

70.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254232146004500067000

59.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 304526131003150056000

Loading...

  1. 1

Technischer Support