Nadellager NKIS, schwere Reihe

Nadellager NKIS, schwere Reihe
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 120 mm / [Außendurchmesser] 35 - 160 mm / [Breite] 20 - 40 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Nadellager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Nadellager im Bereich von 15 bis 120 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 35 bis 160 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 20 und 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKIS15-XL
NKIS17
NKIS17-XL
NKIS20
NKIS25-XL
NKIS30
NKIS30-XL
NKIS35-XL
NKIS40
NKIS40-XL
NKIS45-XL
NKIS50-XL
NKIS55-XL
NKIS60-XL
NKIS65-XL
NKIS70
NKIS100
NKIS120
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
-

53.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 153520185002750028000
-

33.43 €

1 17 Arbeitstage 173720---

39.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 173720172002950031000
-

29.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204220---

37.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 254722132003800043500
-

50.72 €

1 12 Arbeitstage 305222---

59.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 305222117004150050000

65.92 €

41.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

355822102004400057000
-

53.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 406522---

72.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40652289004800067000

57.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45722282005100074000

86.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50802874007100098000

74.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 558528690075000108000

114.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 609028640077000113000

88.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 659528600081000123000
-

195.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7010028---
-

338.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10013532---
-

623.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12016040---

Loading...

  1. 1

Technischer Support