Nadellager / RNA49 / DIN 617 , ISO 1206 / Maßreihe 49

Nadellager / RNA49 / DIN 617 , ISO 1206 / Maßreihe 49
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 14 - 160 mm / [Außendurchmesser] 22 - 190 mm / [Breite] 13 - 50 mm


Die Auswahl der Nadellager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Nadellager zwischen 14 und 160 mm und den Außendurchmesser zwischen 22 und 190 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 13 und 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNA49/22-XL
RNA49/28-XL
RNA49/32-XL
RNA4900-XL
RNA4901-XL
RNA4902-XL
RNA4903-XL
RNA4904-XL
RNA4905-XL
RNA4906-XL
RNA4907-XL
RNA4908-XL
RNA4909-XL
RNA4910-XL
RNA4911-XL
RNA4912-XL
RNA4913-XL
RNA4914-XL
RNA4915-XL
RNA4916-XL
RNA4917-XL
RNA4918-XL
RNA4919-XL
RNA4920-XL
RNA4922-XL
RNA4924-XL
RNA4926-XL
RNA4928-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

18.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 283917153002600029500

28.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 324517136002750033500

23.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 405220111003450047500

12.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1422132460096009200

13.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 162413232001060010900

13.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 202813---

20.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 223013200001240014600

22.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 253717169002370025500

25.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 304217144002650031500

21.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 354717126002850035500

24.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 425520107003550050000

27.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 486222---

41.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52682286005100073000

33.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 58722278005300080000

40.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 638025720065000100000

49.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 688525670068000108000

85.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 729025630069000112000

102.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8010030570095000156000

114.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8510530540097000162000

91.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90110305100101000174000

116.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100120354600125000237000

131.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105125354400129000250000

200.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 110130354200131000260000

178.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 115140404000144000270000

266.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 125150403700149000290000

225.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 135165453400205000390000

264.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 150180503100229000470000

304.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 160190502900237000500000

Loading...

  1. 1

Technischer Support