Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung

Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 14 - 58 mm / [Außendurchmesser] 22 - 72 mm / [Breite] 13 - 22 mm


Die Auswahl der Nadellager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Nadellager im Bereich von 14 bis 58 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 22 bis 72 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 13 und 22 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNA4900-2RSR-XL
RNA4901-2RSR-XL
RNA4902-2RSR-XL
RNA4903-2RSR-XL
RNA4904-2RSR-XL
RNA4905-2RSR-XL
RNA4906-2RSR-XL
RNA4907-2RSR-XL
RNA4908-2RSR-XL
RNA4909-2RSR-XL
RNA4910-2RSR-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

26.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1422131480077006900

27.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1624131390086008300

21.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20281312600970010300

23.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 223013120001000011000

24.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 253717101001950019900

27.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30421786002180024200

30.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35471775002390028500

39.43 €

1 17 Arbeitstage 42552064002950039500

51.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 48622255004100053000

55.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 52682251004300059000

59.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 58722246004500064000

Loading...

  1. 1

Technischer Support