Nadellager RNA69, Maßreihe 69

Nadellager RNA69, Maßreihe 69
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 16 - 35 mm / [Außendurchmesser] 24 - 47 mm / [Breite] 22 - 30 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Nadellager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Nadellager im Bereich von 16 bis 35 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 24 bis 47 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 22 und 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNA69/22-XL
RNA69/28-XL
RNA6901-XL
RNA6902-XL
RNA6903-XL
RNA6904-XL
RNA6905-XL
RNA6906-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

29.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 283930153004200055000

36.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 324530136004550063000

20.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 162422232001810021600

22.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 202823211001950025500

17.26 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 223023---

27.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 253730---

41.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 304230144004400059000

52.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 354730126004900071000

Loading...

  1. 1

Technischer Support