Nadellager RNA69..-ZW, Maßreihe 69, zweireihig

Nadellager RNA69..-ZW, Maßreihe 69, zweireihig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 40 - 110 mm / [Außendurchmesser] 52 - 130 mm / [Breite] 36 - 63 mm


Die Auswahl der Nadellager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Nadellager im Bereich von 40 bis 110 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 130 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 36 und 63 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNA69/32-ZW-XL
RNA6907-ZW-XL
RNA6908-ZW-XL
RNA6909-ZW-XL
RNA6910-ZW-P5-XL
RNA6910-ZW-XL
RNA6911-ZW-P5-XL
RNA6911-ZW-XL
RNA6912-ZW-XL
RNA6913-ZW-XL
RNA6914-ZW-XL
RNA6915-ZW-XL
RNA6916-ZW-XL
RNA6917-ZW-XL
RNA6918-ZW-XL
RNA6919-ZW-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Toleranzklasse

55.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 405236111005300082000-

44.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 425536----

49.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 486240----

58.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 526840860079000127000-
-

197.92 €

1000 4 Arbeitstage 587240780082000139000P5

92.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 587240780082000139000-
-

142.32 €

1000 4 Arbeitstage 6380457200102000176000P5

80.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6380457200102000176000-

95.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6885456700106000191000-

149.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7290456300108000198000-

176.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 80100545700145000265000-

159.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8510554----

230.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 90110545100153000300000-

189.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100120634600188000400000-

270.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105125634400195000425000-

247.98 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110130634200197000440000-

Loading...

  1. 1

Technischer Support