Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2

Nadel-Schrägkugellager NKIA, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5 429-2
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 70 mm / [Außendurchmesser] 24 - 100 mm / [Breite] 16 - 40 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadel-Schrägkugellager von INA berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Nadel-Schrägkugellager zwischen 12 und 70 mm und den Außendurchmesser zwischen 24 und 100 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 16 und 40 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKIA59/22-XL
NKIA5901-XL
NKIA5902-XL
NKIA5903-XL
NKIA5904-XL
NKIA5905-XL
NKIA5906-XL
NKIA5907-XL
NKIA5908-XL
NKIA5909-XL
NKIA5910-XL
NKIA5911-XL
NKIA5912
NKIA5912-XL
NKIA5913-XL
NKIA5914-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewichtseinheit

54.94 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 223923530260002950053008600JaJa0,111kg

25.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 122416---------

37.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 15281821600120001360029004200----

29.75 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 17301820600124001460031504900----

33.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20372317200237002550049007400----

53.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25422314600265003150054009300----

60.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 304723127002850035500590011200----

69.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 355527109003550050000740014900----

61.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40623096004850067000920019400----

80.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45683087005100073000960021400----

90.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 507230800053000800001010024300----

128.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5580347300650001000001210029500----
-

174.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 608534---------

129.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 608534---------

155.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 659034530690001120001280034000JaJa0,635kg

188.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7010040530950001560001680044500JaJa0,98kg

Loading...

  1. 1

Technischer Support