Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung

Nadel-Axialkugellager NKX, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 70 mm / [Außendurchmesser] 19 - 85 mm / [Breite] 23 - 40 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager liegt zwischen 10 und 70 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 85 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 23 und 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKX10-TV-XL
NKX12-XL
NKX15-XL
NKX17-XL
NKX20-XL
NKX25-XL
NKX30-XL
NKX35-XL
NKX40-XL
NKX45-XL
NKX50-XL
NKX60-XL
NKX70-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)

31.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10192312400700078001000014000

37.50 €

1 12 Arbeitstage 1221231100010100110001030015400

33.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 152423950012100127001050016800

35.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 172625850013500150001080018200

55.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203030750018600238001420024700

47.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 253730600021300305001960037500

82.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 304230500025500360002040042000

97.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 354730460027500415002120047000

106.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 405232400029500470002700063000

124.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 455832360031000530002800069000

100.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 506235330043000740002900075000

190.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6072402800475009000041500113000

236.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7085402400500009200043000127000

Loading...

  1. 1

Technischer Support