Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Nadel-Axialkugellager NKX..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 70 mm / [Außendurchmesser] 19 - 85 mm / [Breite] 23 - 40 mm


Die Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager zwischen 10 und 70 mm und den Außendurchmesser zwischen 19 und 85 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 23 und 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKX10-Z-TV-XL
NKX12-Z-XL
NKX15-Z-XL
NKX17-Z-XL
NKX20-Z-XL
NKX25-Z-XL
NKX30-Z-XL
NKX35-Z-XL
NKX40-Z-XL
NKX45-Z-XL
NKX50-Z-XL
NKX60-Z-XL
NKX70-Z-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)

46.63 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 10192312400700078001000014000

47.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1221231100010100110001030015400

49.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152423950012100127001050016800

38.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 172625850013500150001080018200

60.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203030750018600238001420024700

70.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 253730600021300305001960037500

88.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 304230500025500360002040042000

77.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 354730460027500415002120047000

115.18 €

72.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

405232400029500470002700063000

134.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 455832360031000530002800069000

147.00 €

92.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

506235330043000740002900075000

206.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 607240-----

255.35 €

160.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

708540-----

Loading...

  1. 1

Technischer Support