Nadel-Axialkugellager NX, Axialteil einseitig wirkend, für Ölschmierung

Nadel-Axialkugellager NX, Axialteil einseitig wirkend, für Ölschmierung
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 7 - 35 mm / [Außendurchmesser] 14 - 47 mm / [Breite] 18 - 30 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager im Bereich von 7 bis 35 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 14 bis 47 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 18 und 30 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NX7-TV-XL
NX10-XL
NX12-XL
NX15-XL
NX17-XL
NX20-XL
NX25-XL
NX30-XL
NX35-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)

27.58 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 71418150003250265031504300

34.52 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 101918110005000370046007200

41.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12211895005400430048508200

31.86 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 15242880001210012700560010400

41.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 17262875001350015000580011500

39.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 203028-----

61.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 253730-----

58.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 304230-----

90.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 354730-----

Loading...

  1. 1

Technischer Support