Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung

Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, für Ölschmierung
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 50 mm / [Außendurchmesser] 24 - 62 mm / [Breite] 23 - 35 mm


Die Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager liegt zwischen 15 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 24 und 62 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 23 und 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKXR15-XL
NKXR17-XL
NKXR20-XL
NKXR25-XL
NKXR30-XL
NKXR35-XL
NKXR40-XL
NKXR45-XL
NKXR50-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)

47.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1524231300012100127001440028500

50.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 172625-----

85.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2030301000018600238002500053000

93.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 253730850021300305003350076000

77.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 304230750025500360003550086000

95.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3547306500275004150039000101000

108.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 405232-----

129.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4558325000310005300059000163000

144.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5062354800430007400062000177000

Loading...

  1. 1

Technischer Support