Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung

Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR..-Z, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe, für Fettschmierung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 50 mm / [Außendurchmesser] 24 - 62 mm / [Breite] 23 - 35 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Rollenlager zwischen 15 und 50 mm und den Außendurchmesser zwischen 24 und 62 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 23 und 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKXR15-Z-XL
NKXR17-Z-XL
NKXR20-Z-XL
NKXR25-Z-XL
NKXR30-Z-XL
NKXR35-Z-XL
NKXR40-Z-XL
NKXR45-Z-XL
NKXR50-Z-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca)
(N)
Tragzahl, statische Bewertung (Coa)
(N)

67.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1524231300012100127001440028500

72.88 €

45.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1726251200013500150001600033500

90.87 €

57.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2030301000018600238002500053000

72.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 253730850021300305003350076000

110.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 304230750025500360003550086000

134.32 €

84.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3547306500275004150039000101000

154.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4052326000295004700056000148000

177.42 €

111.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4558325000310005300059000163000

200.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5062354800430007400062000177000

Loading...

  1. 1

Technischer Support