Nadelrollen NRB, nach DIN 5402-3/ ISO 3096, Form B, Stirnflächen eben, endprofiliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NRB1X5.3-G2/0-10
NRB1X7.8-G2/0-10
NRB1X9.8-G2/0-10
NRB1.5X5.8-G2/0-10
NRB1.5X6.8-G2/0-10
NRB1.5X7.8-G2/0-10
NRB1.5X9.8-G2/0-10
NRB1.5X11.8-G2/0-10
NRB1.5X13.8-G2/0-10
NRB1.5X15.8-G2/0-10
NRB2X4.5-G2/0-10
NRB2X4.8-G2/0-10
NRB2X5.8-G2/0-10
NRB2X6.3-G2/0-10
NRB2X6.8-G2/0-10
NRB2X7.3-G2/0-10
NRB2X7.8-G2/0-10
NRB2X8.3-G2/0-10
NRB2X8.8-G2/0-10
NRB2X9.8-G2/0-10
NRB2X10.3-G2/0-10
NRB2X10.8-G2/0-10
NRB2X11.3-G2/0-10
NRB2X11.8-G2/0-10
NRB2X13.8-G2/0-10
NRB2X14.8-G2/0-10
NRB2X15.8-G2/0-10
NRB2X17.8-G2/0-10
NRB2X19.8-G2/0-10
NRB2X21.8-G2/0-10
NRB2.5X7.3-G2/0-10
NRB2.5X7.8-G2/0-10
NRB2.5X9.3-G2/0-10
NRB2.5X9.8-G2/0-10
NRB2.5X10.8-G2/0-10
NRB2.5X11.3-G2/0-10
NRB2.5X11.8-G2/0-10
NRB2.5X12.3-G2/0-10
NRB2.5X12.8-G2/0-10
NRB2.5X13.8-G2/0-10
NRB2.5X15.8-G2/0-10
NRB2.5X17.8-G2/0-10
NRB2.5X18.8-G2/0-10
NRB2.5X19.8-G2/0-10
NRB2.5X20.8-G2/0-10
NRB2.5X21.8-G2/0-10
NRB2.5X22.8-G2/0-10
NRB2.5X23.8-G2/0-10
NRB2.5X27.8-G2/0-10
NRB3X5-G2/0-10
NRB3X6.8-G2/0-10
NRB3X7.3-G2/0-10
NRB3X7.5-G2/0-10
NRB3X7.8-G2/0-10
NRB3X8-G2/0-10
NRB3X9.8-G2/0-10
NRB3X10.8-G2/0-10
NRB3X11.8-G2/0-10
NRB3X13.8-G2/0-10
NRB3X14.8-G2/0-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
L
(mm)
L
(mm)

0.22 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 15.35,3

0.24 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 17.87,8

0.25 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 19.89,8

0.07 €

1000 12 Arbeitstage 1,55.85,8

0.07 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 1,56.86,8

0.07 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 1,57.87,8

0.08 €

1000 12 Arbeitstage 1,59.89,8

2.53 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 1,511.811,8

0.12 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 1,513.813,8

0.14 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 1,515.815,8

0.10 €

1000 12 Arbeitstage 24.54,5

0.08 €

1000 12 Arbeitstage 24.84,8

0.09 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 25.85,8

0.09 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 26.36,3

0.09 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 26.86,8

0.09 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 27.37,3

0.09 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 27.87,8

0.09 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 28.38,3

0.10 €

1000 12 Arbeitstage 28.88,8

0.08 €

1000 12 Arbeitstage 29.89,8

0.08 €

1000 12 Arbeitstage 210.310,3

0.08 €

1000 12 Arbeitstage 210.810,8

0.08 €

1000 12 Arbeitstage 211.311,3

0.10 €

1000 12 Arbeitstage 211.811,8

0.10 €

1000 12 Arbeitstage 213.813,8

0.10 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 214.814,8

0.10 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 215.815,8

0.12 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 217.817,8

0.12 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 219.819,8

0.12 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 221.821,8

0.12 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,57.37,3

0.11 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,57.87,8

0.11 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,59.39,3

0.10 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,59.89,8

0.10 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,510.810,8

0.15 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,511.311,3

0.10 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,511.811,8

0.12 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,512.312,3

0.13 €

1000 17 Arbeitstage 2,512.812,8

0.12 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,513.813,8

0.12 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,515.815,8

0.14 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,517.817,8

0.25 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,518.818,8

0.14 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,519.819,8

0.13 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,520.820,8

0.15 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,521.821,8

0.10 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,522.822,8

0.15 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,523.823,8

0.20 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 2,527.827,8

0.19 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 355

0.13 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 36.86,8

0.14 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 37.37,3

3.05 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 37.57,5

0.17 €

1 7 Arbeitstage 37.87,8

0.09 €

100 3 Arbeitstage 388

0.11 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 39.89,8

0.14 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 310.810,8

0.15 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 311.811,8

0.13 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 313.813,8

0.15 €

1000 Verfügbar 12 Arbeitstage 314.814,8

Loading...

Technischer Support