Spann-Lagergehäuse-Einheiten / PASE-N-FA / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PASE20-N-FA106
PASE25-N-FA106
PASE30-N-FA106
PASE35-N-FA106
PASE40-N-FA106
PASE60-N-FA106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Höhe (Fuß)
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Breite über Spannelement
(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring
(mm)
Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Breite (Langloch)
(mm)
Länge (Langloch)
(mm)
Schutzkappe Gewicht
(kg)

39.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20646413033,314,532193123,5ASE04GRAE20-XL-NPP-B97,51119KASK040,6

33.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25707013036,514,536213123,5ASE05GRAE25-XL-NPP-B102,51119KASK050,7

53.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30828215842,917402535,826,8ASE06GRAE30-XL-NPP-B117,51422KASK061,13

62.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35939316347,61945273929,5ASE07GRAE35-XL-NPP-B1261421KASK071,57

73.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40999917949,219483043,832,8ASE08GRAE40-XL-NPP-B138,251426KASK081,84

158.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6014014024069,925604253,139,6ASE12GRAE60-XL-NPP-B1901828KASK124,36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlußgewinde Schmierung M6

Technischer Support