Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PASE20-XL-N-FA125 |
PASE25-XL-N-FA125 |
PASE30-XL-N-FA125 |
PASE35-XL-N-FA125 |
PASE40-XL-N-FA125 |
PASE40-XL-TV-FA125.5 |
PASE45-TV-FA125.5 |
PASE45-XL-FA125 |
PASE50-XL-N-FA125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite (Kopf) (mm) | Breite über Spannelement (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Anschlußgewinde Schmierung | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Schutzkappe | Geschlossene Schutzkappe | Offene Schutzkappe | Abstand Laufbahnmitte (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 64 | 64 | 130 | 33,3 | 14,5 | 32 | 19 | 31 | 23,5 | M6 | ASE04-FA125 | GRAE20-XL-NPP-B-FA125 | 97,5 | 11 | 19 | KASK04 | - | - | - | - | - | 0,58 | ||
52.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25 | 70 | 70 | 130 | 36,5 | 14,5 | 36 | 21 | 31 | 23,5 | M6 | ASE05-FA125 | GRAE25-XL-NPP-B-FA125 | 102,5 | 11 | 19 | KASK05 | - | - | - | - | - | 0,7 | ||
- | 62.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 82 | 82 | 158 | 42,9 | 17 | 40 | 25 | 35,8 | 26,8 | M6 | ASE06 | GRAE30-XL-NPP-B | 117,5 | 14 | 22 | KASK06 | - | - | - | - | - | 1,13 | |
- | 54.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 93 | 93 | 163 | 47,6 | 19 | 45 | 27 | 39 | 29,5 | M6 | ASE07 | GRAE35-XL-NPP-B | 126 | 14 | 21 | KASK07 | - | - | - | - | - | 1,57 | |
85.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 99 | 99 | 179 | 49,2 | 19 | 48 | 30 | 43,8 | 32,8 | M6 | ASE08-FA125 | GRAE40-XL-NPP-B-FA125 | 138,25 | 14 | 26 | KASK08 | - | - | - | - | - | 1,84 | ||
- | 66.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 40 | 99 | 184 | 49,2 | 19,5 | 54 | - | 43,8 | - | 1/4 - 28 UNF | GEH-ASE08-TV | GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 | 137 | 14 | 18 | - | KASK08-S-G | KASK08-S-R-NBR | 32,8 | Ja | Ja | 1,05 | |
96.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 106 | 106 | 192 | 54 | 23 | 54 | - | 43,8 | - | 1/4 - 28 UNF | GEH.ASE09-TV | GRAE45-NPP-B-FA107/125.5 | 146 | 17 | 20 | - | KASK09-S-G | KASK09-S-R-NBR | - | - | - | 1,19 | ||
101.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 107 | 107 | 192 | 54 | 21,5 | 48 | 32 | 43,8 | 32,8 | M6 | ASE09 | GRAE45-XL-NPP-B-FA125 | 149,65 | 14 | 29 | - | - | - | - | - | - | 2,12 | ||
- | 84.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 115 | 115 | 200 | 57,2 | 21,5 | 54 | 34 | 43,8 | 32,8 | M6 | ASE10 | GRAE50-XL-NPP-B | 158 | 18 | 23 | KASK10 | - | - | - | - | - | 2,62 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Höhe (Fuß)(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite (Kopf)(mm)
Breite über Spannelement(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Anschlußgewinde Schmierung
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Breite (Langloch)(mm)
Länge (Langloch)(mm)
Schutzkappe
Geschlossene Schutzkappe
Offene Schutzkappe
Abstand Laufbahnmitte(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften