Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PASE20-TV-FA125.5 |
PASE30-TV-FA125.5 |
PASE35-TV-FA125.5 |
PASE40-TV-FA125.5 |
PASE50-TV-FA125.5 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Breite über Spannelement (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Geschlossene Schutzkappe | Offene Schutzkappe | Abstand Laufbahnmitte (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 65.5 | 65.5 | 127 | 33,3 | 14,2 | 38 | 31 | GEH-ASE04-TV | GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 | 95 | 11 | 14 | KASK04-S-G | KASK04-S-R-NBR | 23,5 | 0,32 | ||
73.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | 83 | 84 | 163 | 42,9 | 17,8 | 46 | 35,8 | GEH-ASE06-TV | GRAE30-NPP-B-FA107/125.5 | 119 | 14 | 18 | KASK06-S-G | KASK06-S-R-NBR | 26,8 | 0,6 | ||
86.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 94 | 94.5 | 168 | 47,6 | 18 | 48 | 39 | GEH-ASE07-TV | GRAE35-NPP-B-FA107/125.5 | 127 | 14 | 18 | KASK07-S-G | KASK07-S-R-NBR | 29,5 | 0,82 | ||
101.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 98 | 99 | 184 | 49,2 | 19,5 | 54 | 43,8 | GEH-ASE08-TV | GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 | 137 | 14 | 18 | KASK08-S-G | KASK08-S-R-NBR | 32,8 | 1,05 | ||
103.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 114 | 114 | 206 | 57,2 | 23 | 60 | 43,8 | ASE10-TV | GRAE50-NPP-B-FA107/125.5 | 159 | 17 | 20 | KASK10-S-G | KASK10-S-R-NBR | - | 1,37 |
Loading...
Anschlußgewinde Schmierung | 1/4 - 28 UNF |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Höhe (Fuß)(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Breite über Spannelement(mm)
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Breite (Langloch)(mm)
Länge (Langloch)(mm)
Geschlossene Schutzkappe
Offene Schutzkappe
Abstand Laufbahnmitte(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften