Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RASEY-TV-VA-HLA / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RASEY20-TV-VA-HLA
RASEY25-TV-VA-HLA
RASEY30-TV-VA-HLA
RASEY35-TV-VA-HLA
RASEY40-TV-VA-HLA
RASEY45-TV-VA-HLA
RASEY50-TV-VA-HLA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Höhe (Fuß)
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Breite (Langloch)
(mm)
Länge (Langloch)
(mm)
Geschlossene Schutzkappe Offene Schutzkappe Abstand Laufbahnmitte
(mm)
Gewicht
(kg)

112.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2065.565.512733,314,238GEH-ASE04-TVGYE20-KRR-B-FA107-VA951114KASK04-S-GKASK04-S-R-NBR18,30,295

111.00 €

1 17 Arbeitstage 257171140,536,514,538GEH-ASE05-TVGYE25-KRR-B-FA107-VA1051114KASK05-S-GKASK05-S-R-NBR19,80,343

133.82 €

1 17 Arbeitstage 30838416342,917,846GEH-ASE06-TVGYE30-KRR-B-FA107-VA1191418KASK06-S-GKASK06-S-R-NBR22,20,522

159.17 €

1 17 Arbeitstage 359494.516847,61848GEH-ASE07-TVGYE35-KRR-B-FA107-VA1271418KASK07-S-GKASK07-S-R-NBR25,40,741

217.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40989918449,219,554GEH-ASE08-TVGYE40-KRR-B-FA107-VA1371418KASK08-S-GKASK08-S-R-NBR30,20,953

187.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45106106192542354GEH-ASE09-TVGYE45-KRR-B-FA107-VA1461720KASK09-S-GKASK09-S-R-NBR30,21029

283.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011411420657,22360GEH-ASE10-TVGYE50-KRR-B-FA107-VA1591720KASK10-S-GKASK10-S-R-NBR32,61304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlußgewinde Schmierung 1/4 - 28 UNF

Technischer Support