Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RASEY-TV-VA-FA / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RASEY25-VA-FA118.34

Teilenummer
RASEY25-VA-FA118.34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

135.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmmesser - Lager(mm) 25 Breite(mm) 70 Länge(mm) 140,5
Abstand Wellenachse(mm) 36,5 Höhe (Fuß)(mm) 14,5 Breite (Fuß)(mm) 38
Anschlußgewinde Schmierung 1/4 - 28 UNF Gehäuse GEH-ASE05-TV Lagerbezeichnung GYE25-KRR-B-FA107-VA
Abstand Befestigungsbohrungen(mm) 105 Breite (Langloch)(mm) 11 Länge (Langloch)(mm) 14
Geschlossene Schutzkappe KASK05-S-G Offene Schutzkappe KASK05-S-R-NBR Abstand Laufbahnmitte(mm) 19,8
Gewicht(kg) 0,343

Sie befinden sich auf der Seite für Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RASEY-TV-VA-FA / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager, die Teilenummer ist RASEY25-VA-FA118.34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RASEY25-VA-FA118.34.

Technischer Support