Spann-Lagergehäuse-Einheiten / RSAO / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSAO30-XL
RSAO35-XL
RSAO40-XL
RSAO50-XL
RSAO60-XL
RSAO70-XL
RSAO80-XL
RSAO90-XL
RSAO100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Höhe (Fuß)
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Breite über Spannelement
(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring
(mm)
Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Breite (Langloch)
(mm)
Länge (Langloch)
(mm)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Gewicht
(kg)

113.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3095951805018502850,232,7SAO06GNE30-XL-KRR-B14017,520,5--1,86

91.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 352101062105620563051,633,3SAO07GNE35-XL-KRR-B16017,525,5JaJa2,43

97.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 401161162206022603154,636,6SAO08GNE40-XL-KRR-B17017,527,5--3,1

142.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 501431432757527753966,7542,15SAO10GNE50-XL-KRR-B2122035--5,97

195.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60330165330853285466845SAO12GNE60-XL-KRR-B2502538JaJa8,67

342.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 703601873609535905475,549,5SAO14GNE70-XL-KRR-B2822742JaJa11,94

568.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80390226390116501107693,659,6SAO16GNE80-XL-KRR-B31525,544,5JaJa21,22

809.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90410250410130571208410165,5SAO18GNE90-XL-KRR-B3402854JaJa28,86
-

899.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1002802804401456513094109,469,9SAO20GNE100-XL-KRR-B3753247--37,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlußgewinde Schmierung M6

Technischer Support