Block-Lagergehäuse-Einheiten / RSHE-XL / Presspassung / Spannlager / Halbrundform / Schmieröffnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSHE17-XL
RSHE20-XL-N
RSHE25-XL-N
RSHE30-XL-N
RSHE35-XL-N
RSHE40-XL-N
RSHE45-XL
RSHE50-XL-N
RSHE55-XL
RSHE60-XL-N
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Anschlußgewinde Schmierung Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Schutzkappe Gewinde Befestigungsbohrung Gewicht
(kg)

44.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1757576330,23018M6SHE03GE17-XL-KRR-B47-M80,39

33.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2064646533,33219Rp1/8SHE04GE20-XL-KRR-B50,8KASK04M80,49

37.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2570707036,53621M6SHE05GE25-XL-KRR-B50,8KASK05M100,6
-

46.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3082------------
-

54.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3593------------
-

62.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4099------------

100.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45107107120544832M6SHE09GE45-XL-KRR-B95,3-M122,12

107.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011511513557,25434M6SHE10GE50-XL-KRR-B101,6KASK10M162,48

136.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 55125125150646035M6SHE11GE55-XL-KRR-B118-M163,79

130.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6014014015069,96042Rp1/8SHE12GE60-XL-KRR-B118KASK12M164,22

Loading...

  1. 1

Technischer Support