Block-Lagergehäuse-Einheiten / RSHEY-TV-VA-HLA / Presspassung / Spannlager / Halbrundform / Schmieröffnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSHEY20-TV-VA-HLA
RSHEY25-TV-VA-HLA
RSHEY30-TV-VA-HLA
RSHEY35-TV-VA-HLA
RSHEY40-TV-VA-HLA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Geschlossene Schutzkappe Offene Schutzkappe Abstand Laufbahnmitte
(mm)
Gewinde Befestigungsbohrung Gewicht
(kg)

99.55 €

1 17 Arbeitstage 20666672,833,334,5GEH-SHE04-TVGYE20-KRR-B-FA107-VA50,8KASK04-S-GKASK04-S-R-NBR18,3M80,272

128.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2573.573.576,236,539,5GEH-SHE05-TVGYE25-KRR-B-FA107-VA50,8KASK05-S-GKASK05-S-R-NBR19,8M100,344

130.78 €

1 17 Arbeitstage 30848410142,942,5GEH-SHE06-TVGYE30-KRR-B-FA107-VA76,2KASK06-S-GKASK06-S-R-NBR22,2M100,55

179.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35959511047,647,5GEH-SHE07-TVGYE35-KRR-B-FA107-VA82,6KASK07-S-GKASK07-S-R-NBR25,4M100,79

180.45 €

1 17 Arbeitstage 40100.5100.512049,248GEH-SHE08-TVGYE40-KRR-B-FA107-VA88,9KASK08-S-GKASK08-S-R-NBR30,2M120,929

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlußgewinde Schmierung 1/4 - 28 UNF

Technischer Support