Spann-Lagergehäuse-Einheiten / TASE / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TASE20-XL-N
TASE25-XL-N
TASE30-XL-N
TASE35-XL-N
TASE40-XL-N
TASE45-XL
TASE50-XL-N
TASE55-XL
TASE60-XL-N
TASE65-214
TASE65-214-XL
TASE70-XL
TASE75
TASE75-XL
TASE80-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Höhe (Fuß)
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Breite über Spannelement
(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring
(mm)
Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Breite (Langloch)
(mm)
Länge (Langloch)
(mm)
Schutzkappe RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Gewicht
(kg)

47.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20646413033,314,5321943,726,6ASE04GE20-XL-KTT-B97,51119KASK04--0,63

38.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25707013036,514,5362144,527ASE05GE25-XL-KTT-B102,51119KASK05--0,75

46.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30828215842,917402548,530,2ASE06GE30-XL-KTT-B117,51422KASK06--1,2

73.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35939316347,619452751,332,5ASE07GE35-XL-KTT-B1261421KASK07--1,65

61.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40999917949,219483056,535,1ASE08GE40-XL-KTT-B138,251426KASK08--1,96

101.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 451071071925421,5483256,535,1ASE09GE45-XL-KTT-B149,651429---2,28

111.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011511520057,221,5543462,838,2ASE10GE50-XL-KTT-B1581823KASK10--2,8

148.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 55124.5124.522263,522,5603571,443,6ASE11GE55-XL-KTT-B1761830---3,51

139.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6014014024069,925604277,946,9ASE12GE60-XL-KTT-B1901828KASK12--4,89
-

231.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6515615626079,427,565446644,5ASE14GE65-214-XL-KTT-B202,52228---6,49

266.63 €

1 17 Arbeitstage 65-15626079,427,565446644,5ASE14GE65-214-XL-KTT-B202,52228-JaJa6,49

203.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70-15626079,427,565446644,5ASE14GE70-XL-KTT-B202,52228-JaJa6,09
-

286.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7516416426582,527,566486745,5ASE15GE75-XL-KTT-B2102230---6,6

332.52 €

1 17 Arbeitstage 75-16426582,527,566486745,5ASE15GE75-XL-KTT-B2102230-JaJa6,6

280.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80-1752908930785570,747,3ASE16GE80-XL-KTT-B2322634-JaJa8,65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlußgewinde Schmierung M6

Technischer Support