Spann-Lagergehäuse-Einheiten / TSHE-XL / T-Form / Presspassung / Schmieröffnung / Spannlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSHE20-XL-N
TSHE25-XL-N
TSHE30-XL-N
TSHE35-XL-N
TSHE40-XL-N
TSHE45-XL
TSHE50-XL-N
TSHE55-XL
TSHE60-XL-N
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
Breite
(mm)
[h] Höhe
(mm)
Länge
(mm)
Abstand Wellenachse
(mm)
Breite (Fuß)
(mm)
Breite (Kopf)
(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring
(mm)
Anschlußgewinde Schmierung Gehäuse Lagerbezeichnung Abstand Befestigungsbohrungen
(mm)
Schutzkappe Gewinde Befestigungsbohrung Gewicht
(kg)

38.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2064646533,33219-Rp1/8SHE04GE20-XL-KTT-B50,8KASK04M80,49

42.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2570707036,53621-M6SHE05GE25-XL-KTT-B50,8KASK05M100,6

52.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3082829842,94025-Rp1/8SHE06GE30-XL-KTT-B76,2KASK06M100,99

61.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35939310347,64527-Rp1/8SHE07GE35-XL-KTT-B82,6KASK07M101,36
-

72.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40999911649,24830-Rp1/8SHE08GE40-XL-KTT-B88,9KASK08M121,66
-

85.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 45107107120544832-M6SHE09GE45-XL-KTT-B95,3-M122,16

91.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5011511513557,25434-M6SHE10GE50-XL-KTT-B101,6KASK10M162,47

117.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 55125125150646035-M6SHE11GE55-XL-KTT-B118-M163,79

150.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6014014015069,9604246,9M6SHE12GE60-XL-KTT-B118KASK12M164,21

Loading...

  1. 1

Technischer Support