Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCP201-J7 |
UCP202-J7 |
UCP203-J7 |
UCP204 |
UCP204-J7 |
UCP205 |
UCP205-J7 |
UCP206-J7 |
UCP207-J7 |
UCP208-J7 |
UCP209 |
UCP209-J7 |
UCP210 |
UCP210-J7 |
UCP211 |
UCP211-J7 |
UCP212-J7 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Höhe (Fuß) (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Breite (Langloch) (mm) | Länge (Langloch) (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 62 | 62 | 127 | 30,2 | 14 | 38 | 18,3 | P203 | UC201 | 95 | 13 | 19 | 0,64 | |
- | 14.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 62 | 62 | 127 | 30,2 | 14 | 38 | 18,3 | P203 | UC202 | 95 | 13 | 19 | 0,62 | |
- | 14.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 62 | 62 | 127 | 30,2 | 14 | 38 | 18,3 | P203 | UC203 | 95 | 13 | 19 | 0,61 | |
24.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 65 | 65 | 127 | 33,3 | 14 | 38 | 18,3 | P204 | UC204 | 95 | 13 | 19 | 0,69 | |||
- | 14.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 65 | 65 | 127 | 33,3 | 14 | 38 | 18,3 | P204 | UC204 | 95 | 13 | 19 | 0,69 | |
28.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 71 | 71 | 140 | 36,5 | 15 | 38 | 19,8 | P205 | UC205 | 105 | 13 | 19 | 0,856 | ||
- | 16.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 71 | 71 | 140 | 36,5 | 15 | 38 | 19,8 | P205 | UC205 | 105 | 13 | 19 | 0,856 | |
- | 20.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 83 | 83 | 165 | 42,9 | 17 | 48 | 22,2 | P206 | UC206 | 121 | 17 | 21 | 1349 | |
- | 31.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 35 | 93 | 93 | 167 | 47,6 | 18 | 48 | 25,4 | P207 | UC207 | 127 | 17 | 21 | 1648 | |
- | 27.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 98 | 98 | 184 | 49,2 | 18 | 54 | 30,2 | P208 | UC208 | 137 | 17 | 21 | 1915 | |
53.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 106 | 106 | 190 | 54 | 20 | 54 | 30,2 | P209 | UC209 | 146 | 17 | 21 | 2291 | ||
- | 41.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 106 | 106 | 190 | 54 | 20 | 54 | 30,2 | P209 | UC209 | 146 | 17 | 21 | 2291 | |
62.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 114 | 114 | 206 | 57,2 | 21 | 60 | 32,6 | P210 | UC210 | 159 | 20 | 25 | 2806 | ||
- | 36.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 114 | 114 | 206 | 57,2 | 21 | 60 | 32,6 | P210 | UC210 | 159 | 20 | 25 | 2806 | |
81.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 126 | 126 | 219 | 63,5 | 23 | 60 | 33,4 | P211 | UC211 | 171 | 20 | 25 | 3592 | ||
- | 47.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 126 | 126 | 219 | 63,5 | 23 | 60 | 33,4 | P211 | UC211 | 171 | 20 | 25 | 3592 | |
- | 79.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 138 | 138 | 241 | 69,8 | 25 | 70 | 39,7 | P212 | UC212 | 184 | 20 | 25 | 4719 |
Loading...
Anschlußgewinde Schmierung | M6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Höhe (Fuß)(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Breite (Langloch)(mm)
Länge (Langloch)(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften