Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCPA201-J7 |
UCPA202-J7 |
UCPA203-J7 |
UCPA204-J7 |
UCPA205-J7 |
UCPA206-J7 |
UCPA207-J7 |
UCPA208-J7 |
UCPA209-J7 |
UCPA210-J7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmmesser - Lager (mm) | Breite (mm) | [h] Höhe (mm) | Länge (mm) | Abstand Wellenachse (mm) | Breite Innenring (mm) | Breite (Fuß) (mm) | Abstand Laufbahn zu Spannring (mm) | Gehäuse | Lagerbezeichnung | Abstand Befestigungsbohrungen (mm) | Gewinde Befestigungsbohrung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 62 | 62 | 76 | 30,2 | 31 | 38 | 18,3 | PA204 | UC201 | 52 | M10 | 0,65 | |
21.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 62 | 62 | 76 | 30,2 | 31 | 38 | 18,3 | PA204 | UC202 | 52 | M10 | 0,64 | |
21.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | 62 | 62 | 76 | 30,2 | 31 | 38 | 18,3 | PA204 | UC203 | 52 | M10 | 0,63 | |
21.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 62 | 62 | 76 | 30,2 | 31 | 38 | 18,3 | PA204 | UC204 | 52 | M10 | 0,643 | |
19.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 72 | 72 | 84 | 36,5 | 34,1 | 38 | 19,8 | PA205 | UC205 | 56 | M10 | 0,892 | |
24.22 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 84 | 84 | 94 | 42,9 | 38,1 | 48 | 22,2 | PA206 | UC206 | 66 | M14 | 1282 | |
28.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 95 | 95 | 110 | 47,6 | 42,9 | 48 | 25,4 | PA207 | UC207 | 80 | M14 | 1,76 | |
33.22 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 100 | 100 | 116 | 49,2 | 49,2 | 54 | 30,2 | PA208 | UC208 | 84 | M14 | 1997 | |
50.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 108 | 108 | 120 | 54,2 | 49,2 | 54 | 30,2 | PA209 | UC209 | 90 | M14 | 2272 | |
55.93 € 45.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 116 | 116 | 130 | 57,2 | 51,6 | 60 | 32,6 | PA210 | UC210 | 94 | M16 | 2,78 |
Loading...
Anschlußgewinde Schmierung | M6 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmmesser - Lager(mm)
Breite(mm)
[h] Höhe(mm)
Länge(mm)
Abstand Wellenachse(mm)
Breite Innenring(mm)
Breite (Fuß)(mm)
Abstand Laufbahn zu Spannring(mm)
Gehäuse
Lagerbezeichnung
Abstand Befestigungsbohrungen(mm)
Gewinde Befestigungsbohrung
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften