Spannlager / AY□□-NPP-B / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigungsschraube

Spannlager / AY□□-NPP-B / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigungsschraube
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 30 mm / [Außendurchmesser] 40 - 62 mm / [Breite] 22 - 30 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von INA berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt zwischen 12 und 30 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 40 und 62 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 22 und 30 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AY12-XL-NPP-B
AY15-XL-NPP-B
AY17-XL-NPP-B
AY20-XL-NPP-B
AY25-NPP
AY25-XL-NPP-B
AY30-XL-NPP-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

15.48 €

1 12 Arbeitstage 1240229800223004750

13.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15402210100223004750

16.13 €

1 7 Arbeitstage 17402210100223004750

14.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20472513600187006600
-

17.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25522714000167007800

21.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25522714000167007800

25.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306230195001380011300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support