Spannlager / GAY□□-NPP-B / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring

Spannlager / GAY□□-NPP-B / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 60 mm / [Außendurchmesser] 40 - 110 mm / [Breite] 22 - 47 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von INA berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Spannlager zwischen 12 und 60 mm und den Außendurchmesser zwischen 40 und 110 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 22 und 47 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GAY12-XL-NPP-B
GAY15-XL-NPP-B
GAY17-XL-NPP-B
GAY20-XL-NPP-B
GAY25-XL-NPP-B
GAY30-XL-NPP-B
GAY35-XL-NPP-B
GAY40-XL-NPP-B
GAY45-XL-NPP-B
GAY50-XL-NPP-B
GAY60-XL-NPP-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)

14.93 €

1 12 Arbeitstage 1240229800223004750

13.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 15402210100223004750

18.70 €

1 5 Arbeitstage 17402210100223004750

14.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20472513600187006600

21.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25522714900167007800

25.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306230195001380011300

22.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 357235255001170015300

36.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408039,45325001030019800

30.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 458541,532500960020400

47.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50904337500900023200

71.07 €

1 7 Arbeitstage 601104756000730036000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support