Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 17 | 40 | 27,8 | 9800 | 22300 | 4750 | 37,4 | - | - | - | |
19.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 47 | 34,1 | 12800 | 18700 | 6600 | 43,7 | - | - | - | ||
28.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 52 | 34,9 | 14000 | 16700 | 7800 | 44,5 | - | - | - | ||
22.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 62 | 36,5 | 19500 | 13800 | 11300 | 48,5 | - | - | - | ||
26.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 72 | 37,7 | 25500 | 11700 | 15300 | 51,3 | - | - | - | ||
31.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 80 | 42,9 | 32500 | 10300 | 19800 | 56,5 | - | - | - | ||
57.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 42,9 | 32500 | 9600 | 20400 | 56,5 | - | - | - | ||
39.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 90 | 49,2 | 37500 | 9000 | 23200 | 62,8 | - | - | - | ||
59.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 100 | 55,5 | 46000 | 8000 | 29000 | 71,4 | - | - | - | ||
69.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | 110 | 61,9 | 56000 | 7300 | 36000 | 77,9 | - | - | - | ||
- | 126.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 125 | 48,5 | 62000 | 6300 | 44000 | 66 | - | - | - | |
145.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 125 | 48,5 | 62000 | 6300 | 44000 | 66 | Ja | Ja | 2,25 | ||
- | 125.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 125 | 48,5 | 66000 | 6300 | 44000 | 66 | - | - | - | |
- | 164.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 130 | 49,5 | 66000 | 6000 | 44500 | 67 | - | - | - | |
- | 183.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 140 | 53,2 | 76000 | 5600 | 54000 | 70,7 | - | - | - | |
173.34 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 140 | 53,2 | 76000 | 5600 | 54000 | 70,7 | Ja | Ja | 2,79 | ||
- | 288.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 160 | 52 | 109000 | 4850 | 79000 | 69,5 | - | - | - | |
336.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 160 | 52 | 109000 | 4850 | 79000 | 69,5 | Ja | Ja | 3,57 | ||
- | 414.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 180 | 57,5 | 130000 | 4250 | 93000 | 75 | - | - | - | |
484.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 180 | 57,5 | 130000 | 4250 | 93000 | 75 | Ja | Ja | 5 | ||
- | 579.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 215 | 63,5 | 165000 | 3500 | 131000 | 81 | - | - | - | |
677.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 215 | 63,5 | 165000 | 3500 | 131000 | 81 | Ja | Ja | 7,49 |
Loading...
Lastrichtung | Radial |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften