Spannlager / GNE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KPR / kugelförmiger Außenring

Spannlager / GNE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KPR / kugelförmiger Außenring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 30 - 100 mm / [Außendurchmesser] 72 - 215 mm / [Breite] 36.6 - 109.4 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von INA berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Spannlager zwischen 30 und 100 mm und den Außendurchmesser zwischen 72 und 215 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 36.6 und 109.4 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GNE30-XL-KRR-B
GNE35-KRR-B
GNE35-XL-KRR-B
GNE40-XL-KRR-B
GNE50-XL-KRR-B
GNE60-KRR-B
GNE60-XL-KRR-B
GNE70-KRR-B
GNE70-XL-KRR-B
GNE80-KRR-B
GNE80-XL-KRR-B
GNE90-KRR-B
GNE90-KRR-B-FA107
GNE90-XL-KRR-B
GNE100-KRR-B
GNE100-KRR-B-FA107
GNE100-XL-KRR-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)

79.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 307236,629500Radial116001670050,2---
-

57.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 358038,139000Radial103002090051,6---

61.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 358038,139000Radial103002090051,6JaJa0,74

91.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40904147000Radial91002600054,6---

128.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5011049,266000Radial73003800066,75---
-

170.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 601305287000Radial61005200068---

160.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 601305287000Radial61005200068JaJa2,9
-

242.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7015058111000Radial52006800075,5---

255.66 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7015058111000Radial52006800075,5JaJa3,81
-

336.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8017073131000Radial45508700093,6---

320.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8017073131000Radial45508700093,6JaJa7,1
-

463.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9019077,5151000Radial4050107000101---
-

567.70 €

1 17 Arbeitstage 90190101--------

547.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9019077,5151000Radial4050107000101JaJa8,07
-

630.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10021586184000Radial3550141000109,4---
-

894.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100215109,4--------

599.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10021586184000Radial3550141000109,4JaJa11,41

Loading...

  1. 1

Technischer Support