Spannlager / GRA□□-NPP-B / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring / zöllig

Spannlager / GRA□□-NPP-B / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring / zöllig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25.4 - 44.45 mm / [Außendurchmesser] 52 - 85 mm / [Breite] 21.4 - 43.8 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von INA berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt zwischen 25.4 und 44.45 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 52 und 85 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 21.4 und 43.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRA100-NPP-B
GRA102-NPP-B
GRA104-206-NPP-B
GRA104-206-NPP-B-AS2/V
GRA104-NPP-B
GRA112-NPP-B-FA106
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
-

19.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,45221,414900Radial780031
-

25.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28,5756223,819500Radial1130035,8
-

24.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 31,756223,820700Radial1130035,8

33.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31,756223,820700Radial1130035,8
-

28.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 31,757225,425500Radial1530039
-

44.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 44,458543,8----

Loading...

  1. 1

Technischer Support