Spannlager / GRA□□-NPP-B-AS2/V / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring / zöllig

Spannlager / GRA□□-NPP-B-AS2/V / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring / zöllig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15.875 - 38.1 mm / [Außendurchmesser] 40 - 80 mm / [Breite] 19 - 35.7 mm


Bei der Entscheidung über die Spannlager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 15.875 bis 38.1 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 40 bis 80 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 19 und 35.7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRA010-NPP-B-AS2/V
GRA012-NPP-B-AS2/V
GRA014-NPP-B-AS2/V
GRA100-NPP-B-AS2/V
GRA102-NPP-B-AS2/V
GRA103-NPP-B-AS2/V
GRA104-206-NPPB-AS2/V-L285/70
GRA104-NPP-B-AS2/V
GRA107-NPP-B-AS2/V
GRA108-NPP-B-AS2/V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)

14.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15,875401910100Radial475028,6

16.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19,054721,413600Radial660031

26.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22,2255221,414900Radial780031

27.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 25,45221,414900Radial780031

31.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28,5756223,819500Radial1130035,8

32.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30,16256223,820700Radial1130035,8
-

24.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 31,756235,7----

38.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31,757225,425500Radial1530039

25.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 36,51257225,425500Radial1530039

46.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 38,18030,232500Radial1980043,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support