Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GRA112-NPP-B-AS2/V-FA106
[d] Innendurchmesser(mm) | 44,45 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 85 | [B] Breite(mm) | 43,8 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / GRA112-NPP-B-AS2/V-FA106 / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring /geräuschgeprüft / zöllig, die Teilenummer ist GRA112-NPP-B-AS2/V-FA106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GRA112-NPP-B-AS2/V-FA106.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften