Spannlager / GRAE□□-NPP-B / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring

Spannlager / GRAE□□-NPP-B / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 60 mm / [Außendurchmesser] 40 - 110 mm / [Breite] 19 - 43.8 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von INA berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 12 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 40 bis 110 mm anzupassen. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 19 und 43.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GRAE12-XL-NPP-B
GRAE15-XL-NPP-B
GRAE17-XL-NPP-B
GRAE20-XL-NPP-B
GRAE25-XL-NPP-B
GRAE30-XL-NPP-B
GRAE35-XL-NPP-B
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
GRAE40-XL-NPP-B
GRAE45-XL-NPP-B
GRAE50-XL-NPP-B
GRAE55-NPP-B
GRAE55-XL-NPP-B
GRAE60-XL-NPP-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)

15.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1240199800Radial22300475028,6---

20.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1540199800Radial22300475028,6---

20.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1740199800Radial22300475028,6---

14.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204721,412800Radial18700660031---

16.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255221,414000Radial16700780031---

19.09 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 306223,819500Radial138001130035,8---

26.60 €

1 7 Arbeitstage 357225,425500Radial117001530039---
-

53.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408043,8--------

32.15 €

1 7 Arbeitstage 408030,234500Radial103001980043,8---

33.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 458530,234500Radial96002040043,8---

41.42 €

1 7 Arbeitstage 509030,237500Radial90002320043,8---
-

53.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5510032,546000Radial80002900048,4---

62.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5510032,546000Radial80002900048,4JaJa1,06

88.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6011037,156000Radial73003600053,1---

Loading...

  1. 1

Technischer Support