Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GSH20-2RSR-B |
GSH20-XL-2RSR-B |
GSH25-2RSR-B |
GSH25-XL-2RSR-B |
GSH30-2RSR-B |
GSH30-XL-2RSR-B |
GSH35-2RSR-B |
GSH35-XL-2RSR-B |
GSH40-2RSR-B |
GSH40-XL-2RSR-B |
GSH50-2RSR-B |
GSH50-XL-2RSR-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 33.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 15 | 12700 | 17900 | 6600 | 28 | - | - | - | |
44.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 15 | 12700 | 17900 | 6600 | 28 | Ja | Ja | 0,15 | ||
- | 36.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 13600 | 16000 | 7800 | 28 | - | - | - | |
36.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 13600 | 16000 | 7800 | 28 | Ja | Ja | 0,16 | ||
- | 42.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 18 | 18900 | 13300 | 11300 | 32 | - | - | - | |
40.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 62 | 18 | 18900 | 13300 | 11300 | 32 | Ja | Ja | 0,28 | ||
- | 52.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 72 | 19 | 24900 | 11400 | 15300 | 34 | - | - | - | |
48.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 72 | 19 | 24900 | 11400 | 15300 | 34 | Ja | Ja | 0,4 | ||
- | 58.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 22 | 29500 | 10200 | 19800 | 38 | - | - | - | |
68.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 22 | 29500 | 10200 | 19800 | 38 | Ja | Ja | 0,52 | ||
- | 96.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 22 | 35000 | 8800 | 23100 | 40 | - | - | - | |
150.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 22 | 35000 | 8800 | 23100 | 40 | Ja | Ja | 0,71 |
Loading...
Lastrichtung | Radial |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften