Spannlager / GY□□-KRR-B-AS2/V / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigungsschraube / zöllig

Spannlager / GY□□-KRR-B-AS2/V / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigungsschraube / zöllig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 38.1 - 50.8 mm / [Außendurchmesser] 80 - 100 mm / [Breite] 49.2 - 55.6 mm


Bei der Entscheidung über die Spannlager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 38.1 bis 50.8 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 80 bis 100 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 49.2 und 55.6 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GY1108-KRR-B-AS2/V-FA106
GY1112-KRR-B-AS2/V
GY1200-KRR-B-AS2/V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
-

31.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 38,18049,2----

41.22 €

1 17 Arbeitstage 44,458549,232500Radial960020400

54.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,810055,643500Radial800029000

Loading...

  1. 1

Technischer Support