Spannlager / GYE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigungsschraube

Spannlager / GYE□□-KRR-B / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Befestigungsschraube
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 90 mm / [Außendurchmesser] 40 - 160 mm / [Breite] 27.4 - 96 mm


Bei der Entscheidung über die Spannlager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Spannlager zwischen 12 und 90 mm und den Außendurchmesser zwischen 40 und 160 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 27.4 und 96 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GYE12-XL-KRR-B
GYE15-XL-KRR-B
GYE16-XL-KRR-B
GYE17-XL-KRR-B
GYE20-KRR-B-FA107
GYE20-XL-KRR-B
GYE25-KRR-B-FA107
GYE25-XL-KRR-B
GYE30-KRR-B-FA107
GYE30-XL-KRR-B
GYE35-KRR-B-FA107
GYE35-XL-KRR-B
GYE40-KRR-B-FA107
GYE40-XL-KRR-B
GYE45-210-KRR-B
GYE45-210-XL-KRR-B
GYE45-KRR-B-FA107
GYE45-XL-KRR-B
GYE50-211-KRR-B
GYE50-211-XL-KRR-B
GYE50-KRR-B-FA107
GYE50-XL-KRR-B
GYE55-KRR-B-FA107
GYE55-XL-KRR-B
GYE60-214-KRR-B
GYE60-214-XL-KRR-B
GYE60-KRR-B-FA107
GYE60-XL-KRR-B
GYE65-214-XL-KRR-B
GYE70-XL-KRR-B
GYE75-XL-KRR-B
GYE80-XL-KRR-B
GYE90-XL-KRR-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
RoHS-Zertifikat REACH-Zertifikat Zolltarif - Gewicht
(kg)

14.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 124027,49800Radial223004750---

15.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 154027,49800Radial223004750---

15.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 164027,49800Radial223004750---

20.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174027,49800Radial223004750---
-

20.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204731-------

15.70 €

1 12 Arbeitstage 20473113600Radial187006600---
-

22.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 255234,1-------

16.65 €

1 7 Arbeitstage 255234,114000Radial167007800---
-

26.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306238,1-------

20.32 €

1 7 Arbeitstage 306238,119500Radial1380011300---
-

28.08 €

1 17 Arbeitstage 357242,9-------

21.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 357242,925500Radial1170015300---
-

28.74 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 408049,2-------

29.42 €

1 12 Arbeitstage 408049,232500Radial1030019800---
-

58.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 459051,637500Radial900023200---

67.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 459051,637500Radial900023200JaJa0,9
-

43.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458549,2-------

32.78 €

1 12 Arbeitstage 458549,232500Radial1460020400---
-

93.37 €

1 17 Arbeitstage 5010055,6-------
-

70.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5010055,6----JaJa1,2
-

36.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 509051,6-------
-

32.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 509051,637500Radial900023200---
-

50.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5510055,6-------

47.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5510055,643500Radial800029000---
-

129.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6012574,6-------
-

110.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6012574,6----JaJa2,42
-

72.88 €

1 17 Arbeitstage 6011065,1-------

55.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6011065,156000Radial730036000---

143.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6512574,666000Radial630044000---

145.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7012574,666000Radial630044000---
-

120.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7513077,866000Radial600044500---

150.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8014082,676000Radial560054000---

244.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9016096109000Radial485079000---

Loading...

  1. 1

Technischer Support