Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RA100-NPP-FA106 |
RA104-206-NPP |
RA108-NPP |
RA108-NPP-HLA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Statische Tragzahl (N) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 27.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 25,4 | 52 | 21,4 | 14000 | Radial | 7800 | 31 | |
- | 1 | 4 Arbeitstage | 31,75 | 62 | 23,8 | 19500 | Radial | 11300 | 35,8 | |||
- | 46.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 38,1 | 80 | 30,2 | 32500 | Radial | 19800 | 43,8 | |
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 38,1 | 80 | 43,8 | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Breite mit Montageteilen B1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften