Spannlager / RA□□-NPP-B / Aussenring zylindrisch / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring / Innenring zöllig

Spannlager / RA□□-NPP-B / Aussenring zylindrisch / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring / Innenring zöllig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25.4 - 38.1 mm / [Außendurchmesser] 52 - 80 mm / [Breite] 21.4 - 39 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Spannlager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 25.4 bis 38.1 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 80 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 21.4 und 39 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RA100-NPP-B-HLA
RA104-NPP-B-HLA
RA108-NPP-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
-

19.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,45231----
-

30.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 31,757239----

34.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38,18030,232500Radial1980043,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support