Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | RoHS-Zertifikat | REACH-Zertifikat | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 62,2 | 30,4 | 14100 | 8300 | 26,5 | - | - | - | ||
34.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 62,2 | 30,4 | 14100 | 8300 | 26,5 | Ja | Ja | 0,195 | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 47,3 | 30,9 | 9800 | 4750 | 28,6 | - | - | - | ||
22.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 47,3 | 30,9 | 9800 | 4750 | 28,6 | Ja | Ja | 0,15 | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 47,3 | 31,1 | 9800 | 4750 | 28,6 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 47,3 | 31,1 | 9800 | 4750 | 28,6 | Ja | Ja | 0,15 | |||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 52,3 | 32,3 | 12800 | 6600 | 31 | - | - | - | ||
24.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 52,3 | 32,3 | 12800 | 6600 | 31 | Ja | Ja | 0,2 | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 62,2 | 33,9 | 14000 | 7800 | 31 | - | - | - | ||
28.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 62,2 | 33,9 | 14000 | 7800 | 31 | Ja | Ja | 0,24 | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | 30 | 72,2 | 38,2 | 19500 | 11300 | 35,8 | - | - | - | ||
34.74 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 72,2 | 38,2 | 19500 | 11300 | 35,8 | Ja | Ja | 0,38 | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 80,2 | 41,4 | 25500 | 15300 | 39 | - | - | - | ||
39.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | 80,2 | 41,4 | 25500 | 15300 | 39 | Ja | Ja | 0,54 | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 85 | 46,3 | 34500 | 19800 | 43,8 | - | - | - | ||
46.02 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 85 | 46,3 | 34500 | 19800 | 43,8 | Ja | Ja | 0,6 | ||
- | - | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 100,2 | 47,7 | 37500 | 23200 | 43,8 | - | - | - | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 100,2 | 47,7 | 37500 | 23200 | 43,8 | Ja | Ja | 0,92 |
Loading...
Lastrichtung | Radial |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
RoHS-Zertifikat
REACH-Zertifikat
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften