Spannlager / RAE□□-NPP / Aussenring zylindrisch / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring

Spannlager / RAE□□-NPP / Aussenring zylindrisch / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 60 mm / [Außendurchmesser] 40 - 110 mm / [Breite] 19 - 43.8 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von INA berücksichtigt werden. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 12 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 40 bis 110 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 43.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAE12-XL-NPP-FA106
RAE15-XL-NPP-FA106
RAE17-XL-NPP-FA106
RAE20-XL-NPP-B-FA106
RAE20-XL-NPP-FA106
RAE25-XL-NPP-FA106
RAE30-XL-NPP-B-FA106
RAE30-XL-NPP-FA106
RAE35-XL-NPP-B-FA106
RAE35-XL-NPP-FA106
RAE40-XL-NPP-B-FA106
RAE40-XL-NPP-FA106
RAE45-XL-NPP-FA106
RAE50-XL-NPP-FA106
RAE60-XL-NPP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)

15.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1240199800Radial475028,6

17.85 €

1 7 Arbeitstage 1540199800Radial475028,6

17.93 €

1 7 Arbeitstage 1740199800Radial475028,6
-

19.06 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204731----

19.06 €

2 Verfügbar 2 Arbeitstage 204721,412800Radial660031

20.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255221,414000Radial780031
-

33.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 306235,8----

28.63 €

1 7 Arbeitstage 306223,819500Radial1130035,8
-

40.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 357239----

34.93 €

1 7 Arbeitstage 357225,425500Radial1530039
-

36.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 408043,8----

36.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 408030,232500Radial1980043,8

53.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 458530,234500Radial2040043,8

54.33 €

1 7 Arbeitstage 509030,237500Radial2320043,8

65.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6011037,156000Radial3600053,1

Loading...

  1. 1

Technischer Support