Spannlager / RAE□□-NPP-B / Aussenring kugelförmig / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring

Spannlager / RAE□□-NPP-B / Aussenring kugelförmig / beidseitig P-Dichtung / NPP / Befestigung durch Exzenterspannring
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 50 mm / [Außendurchmesser] 40 - 90 mm / [Breite] 19 - 30.2 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von INA berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Spannlager zwischen 12 und 50 mm und den Außendurchmesser zwischen 40 und 90 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 19 und 30.2 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAE12-XL-NPP-B
RAE15-XL-NPP-B
RAE17-XL-NPP-B
RAE20-XL-NPP-B
RAE25-XL-NPP-B
RAE30-XL-NPP-B
RAE35-XL-NPP-B
RAE40-XL-NPP-B
RAE50-XL-NPP-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)

15.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 124019980022300475028,6

20.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 154019980022300475028,6

20.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 174019980022300475028,6

16.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 204721,41280018700660031

17.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 255221,41400016700780031

28.90 €

1 auf Anfrage 306223,819500138001130035,8

35.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 357225,425500117001530039

42.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 408030,232500103001980043,8

40.46 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 509030,23750090002320043,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial

Technischer Support